Termékek közzététele
570-50 Standard

570-50 Standard

Lawler’s Model 570® technologically advanced under-the-counter valve delivers safe, tempered water at the point-of-use. Model 570® is easy to install, economically priced, and offers a range of temperature settings from full cold to 115°F. Model 570® can be installed with or without cabinets, is resistant to tampering, and protects against scalding and chilling.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító570-50-standard
  • TermékcsaládPoint of use
  • Termékcsoport570-50 Standard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls