Termékek közzététele
TWIN-ELBOW Standard

TWIN-ELBOW Standard

Lawler offers shower accessories that can be specified with our thermostatic and thermostatic/pressure balance shower valves. Lawler can provide a complete shower package system with our shower accessories including shower heads, handheld showers, tub spouts and more. Lawler does not manufacture these products and are purchased through an outside vendor. Packaging will be from the original manufacturer.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótwin-elbow-standard
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportTWIN-ELBOW Standard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-28
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-39 21 13
  • OmniClass névWaterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText