Termékek közzététele
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp

    ARKIA CROSS Solar lamp

    High-strength aluminium lamps in a one-piece design, including a rechargeable and powerful light diffuser. Rechargeable via solar energy or USB-c connector. Available in two sizes: 50 and 70 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarkia-cross-solar-lamp
    • TermékcsaládArkia
    • TermékcsoportSolar Lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000055
    • ETIM-névRenewable energy
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps