Termékek közzététele
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Stackable sun lounger in 14 colour combinations. Specially designed for use in hotels, resorts and contractors. Robust and resistant aluminium structure, high performance in salty environments. 180 mm diameter mounting castors. Developed to stack very compactly, up to 18 units in a total height of 170 cm. Fabric and wheels easily replaceable by the end user. Transport and storage trolley available. UV resistant polyester-PVC fabric.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatlas-stacking-sunlounger
    • TermékcsaládAtlas
    • TermékcsoportStacking Sunlounger
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)32
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 leírásChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13
    • OmniClass névExterior Seating