Termékek közzététele
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater

    KÁRMÁN Sofa 4 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókarman-sofa-4-seater
    • TermékcsaládKármán
    • TermékcsoportSofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13
    • OmniClass névExterior Seating
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
    Hasonló termékek