Termékek közzététele
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónao-chair
    • TermékcsaládNao
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)74
    • Szélesség (mm)63
    • Mélység (mm)52.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTikfa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 leírásStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13 13
    • OmniClass névExterior Chairs