Termékek közzététele
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool

    NESKA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóneska-stool
    • TermékcsaládNeska
    • TermékcsoportStool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRope
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13 13
    • OmniClass névExterior Chairs