Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Kezdőlap
Kategóriák
Világítás
Kültér
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
LdK Living Outdoors
Követés
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
thalassia-solar-60-lamp
Termékcsalád
Thalassia
Termékcsoport
Solar Lamp
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-11-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
50
Szélesség (mm)
60
Mélység (mm)
60
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Műszaki leírás
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Rope
Tervezés helye
Spanyolország
Nettó tömeg (kg)
5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Világítás - Kültér
IFC besorolás
Lámpa
ETIM-kód
EG000055
ETIM-név
Renewable energy
Uniclass 2015 kód
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 leírás
Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 név
Lamps
OmniClass szám
23-35 45 15
OmniClass név
Lamps
Hasonló termékek
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Letöltés
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Letöltés
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Letöltés
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Letöltés
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Letöltés
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Letöltés