Termékek közzététele
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman

    ZAHA End ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózaha-end-ottoman
    • TermékcsaládZaha
    • TermékcsoportOttoman
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)42
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 leírásOttomans
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13
    • OmniClass névExterior Seating

    Hasonló termékek