Termékek közzététele
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózaha-individual-lounger
    • TermékcsaládZaha
    • TermékcsoportIndividual Lounger
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)37
    • Szélesség (mm)92
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13
    • OmniClass névExterior Seating