Termékek közzététele
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater

    ZAHA Sofa 3 seater

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózaha-sofa-3-seater
    • TermékcsaládZaha
    • TermékcsoportSofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)224
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 13
    • OmniClass névExterior Seating

    Hasonló termékek