Termékek közzététele
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Damp-proof luminaires with IK10, IP66 protection and DALI-2 technology.

    Termékjellemzők
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.
    • Magas, akár 153 lm/W fényhasznosítás.

    Védelem típusa
    • IP66.

    Ütésállóság
    • IK10.

    Fényáram
    • akár 9000 lm.
    • Rugós terminállal a szerszám nélküli beépítésért.

    Élettartam (L70/B50)
    • akár 60 000 óra (25 °C-on).

    Működési környezeti hőmérséklet
    • -20…+40 °C.

    Termékelőnyök
    • Megfelelő lámpatest DALI-2 világításvezérlő rendszerekhez.
    • Rendkívül sokoldalú a 4000 K és 6500 K színhőmérséklet-tartományban választható CCT (többszínű) színárnyalatnak köszönhetően.
    • Plug & Upgrade koncepció, amellyel könnyen átalakítható érzékelővé vagy vészvilágító lámpatestté.
    • Magas IP-besorolásnak köszönhetően ideális poros és nedves környezetben való használatra.
    • Magas IK-besorolásának köszönhetően közterületeken való használatra.

    Alkalmazási területek
    • Ipari területek, raktárak.
    • Parkolók és aluljárók.
    • Garázsok.
    • Műhelyek, futószalagok.

    Berendezés / tartozékok
    • A Plug & Upgrade DALI-2 vészhelyzeti készlet külön kapható.

    Biztonsági tudnivalók
    • A védelem típusának, az ütésállóságnak és a környezeti hőmérséklet-tartománynak az értékei az alkatrészek beépítésétől függően eltérőek lehetnek.
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • I.
    • védelmi osztályú termék.
    • A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalógus:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854970092
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDamp-Proof-Combo
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportDamp-proof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire