Termékek közzététele
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Cső alakú, por- és páramentes lámpatestek nagyon magas IP és IK védettséggel.

    Termékjellemzők
    • Magas, akár 158 lm/W fényhasznosítás.

    Élettartam (L80/B50)
    • akár 100 000 óra (35 °C-on).

    Védettség típusa
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Ütésállóság
    • IK10.
    • Ammóniaálló.
    • UV-álló PMMA-diffúzor.
    • Kompatibilis a Zhaga Book 7 LED fényforrásokkal.

    Termékelőnyök
    • Egyenletes eloszlású fény.
    • Sokféle alkalmazási területen használható a sugárzási szögek széles körének köszönhetően.
    • Sokoldalúan felhasználható, mivel sok vegyszernek és az UV-sugárzásnak is ellenáll.
    • Nagynyomású mosóval könnyen tisztítható, még magas hőmérsékleten is.
    • Akár 68%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest).
    • Szinte villogás nélküli fény ≤ 5%.

    Alkalmazási területek
    • Élelmiszeripar.
    • Nyitott parkolók és aluljárók.
    • Autómosási lehetőség.
    • Kültéri alkalmazási területek.
    • Ipari területek, raktárak.
    • Műhelyek, futószalagok.
    • Átjárók, aluljárók.
    • Parkolóházak.

    Berendezés / tartozékok
    • Rozsdamentes acél bilincsek és M25 tömszelencék a csomagban.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • I.
    • védelmi osztályú termék.
    • A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalógus:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalógus:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalógus:
                https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075849839
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDamp-Proof-Max
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportDamp-proof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire