Termékek közzététele
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 600 x 600 mm.

    Termékjellemzők
    • Védelem típusa
    • IoT-kompatibilis DALI-2 előtét.
    • ISO 14644 1.
    • osztályú tanúsítvánnyal.
    • Csökkentett tükröződésű változatok akár UGR < 19 értékkel.
    • Csavarmentes kialakítás az egyszerű szereléshez.
    • Edzett üveg prizmás diffúzorral.

    Élettartam (L80-B10)
    • akár 100 000 óra (25 °C-on).
    • 5 pólusú terminálblokk, akár 5 x 2,5 mm² kábel-keresztmetszettel.

    Szisztéma fényhatékonyság
    • akár 120 lm/W.

    Termékelőnyök
    • Homogén fényeloszlás és csökkentett tükröződés (akár UGR < 19 értékig).
    • Alkalmas az ISO 14644-14 szabvány szerinti tisztálkodó helyiségi lámpatesteket igénylő használatra.
    • Szerszám nélküli elektromos csatlakozás az IP65 DALI nyomógombos csatlakozónak köszönhetően.
    • A mellékelt DALI-2 meghajtó lehetővé teszi az energiafogyasztás nyomon követését és a távoli karbantartást.
    • Használható akkumulátoros vészvilágításhoz, megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak.
    • Magas színtartás; SDCM 3.

    Alkalmazási területek
    • Alkalmas 600 x 600 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez.
    • Tisztatéri környezetek.
    • Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására.
    • Kórházak.
    • Laboratóriumok.

    Berendezés / tartozékok
    • Csatlakozódoboz előre telepített 5 pólusú nyomósorkapoccsal.
    • A lámpatest rögzítéséhez szükséges biztonsági kötél mellékelve.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.
    • A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

    PANEL CLEANROOM 625
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 625 x 625 mm.

    Termékjellemzők
    • Védelem típusa
    • IoT-kompatibilis DALI-2 előtét.
    • ISO 14644 1.
    • osztályú tanúsítvánnyal.
    • Csökkentett tükröződésű változatok akár UGR < 19 értékkel.
    • Csavarmentes kialakítás az egyszerű szereléshez.
    • Edzett üveg prizmás diffúzorral.

    Élettartam (L80-B10)
    • akár 100 000 óra (25 °C-on).
    • 5 pólusú terminálblokk, akár 5 x 2,5 mm² kábel-keresztmetszettel.

    Szisztéma fényhatékonyság
    • akár 120 lm/W.

    Termékelőnyök
    • Homogén fényeloszlás és csökkentett tükröződés (akár UGR < 19 értékig).
    • Alkalmas az ISO 14644-14 szabvány szerinti tisztálkodó helyiségi lámpatesteket igénylő használatra.
    • Szerszám nélküli elektromos csatlakozás az IP65 DALI nyomógombos csatlakozónak köszönhetően.
    • A mellékelt DALI-2 meghajtó lehetővé teszi az energiafogyasztás nyomon követését és a távoli karbantartást.
    • Használható akkumulátoros vészvilágításhoz, megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak.
    • Magas színtartás; SDCM 3.

    Alkalmazási területek
    • Alkalmas 625 x 625 mm-es ráccsal ellátott, süllyesztett mennyezeti rendszerekhez.
    • Tisztatéri környezetek.
    • Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására.
    • Kórházak.
    • Laboratóriumok.

    Berendezés / tartozékok
    • Csatlakozódoboz előre telepített 5 pólusú nyomósorkapoccsal.
    • A lámpatest rögzítéséhez szükséges biztonsági kötél mellékelve.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.
    • A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Katalógus:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Katalógus:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854834424
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPanel-Clean-Room-IP65
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportPanel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire