Termékek közzététele
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Fali és mennyezeti lámpatest nagy ütésállósággal.

    Termékjellemzők
    • Sugárzási szög

    Védelem típusa
    • IP65.

    Ütésállóság
    • IK10.
    • Polikarbonátból készült ház és búra.
    • Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C.
    • Átmenő kábelezéssel is.

    Termékelőnyök
    • Vékony profil.
    • Vandálbiztos kialakítás.
    • Magas fényhasznosítás.
    • Nagyon homogén fény.
    • Védett LED a biztonságos beépítés érdekében.
    • 5 év garancia.

    Alkalmazási területek
    • Folyosók.
    • Lépcsőházak.
    • Fürdőszoba.
    • Előcsarnokok.
    • Közterek.

    Biztonsági tudnivalók
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4058075062221
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSurface-Compact-IK10
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire