Termékek közzététele
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Mennyezeti lámpatest nagy fényhasznosítással akár 150 lm/W-ig és Multi Select funkcióval.

    Termékjellemzők
    • Magas, akár 153 lm/W fényhasznosítás.

    Fényáram
    • akár 9750 lm.

    Ütésállóság
    • IK08.
    • Rugós terminállal a szerszám nélküli beépítésért.

    Élettartam (L70/B50)
    • akár 54 000 óra (25 °C-on).

    Működési környezeti hőmérséklet
    • -20…+40 °C.
    • Átmenő kábelezéssel is.

    Termékelőnyök
    • Rendkívül sokoldalú az előtéten választható színhőmérsékleteknek és fényerőfokozatoknak köszönhetően (Multi Select) köszönhetően.
    • Plug & Upgrade koncepció, amellyel könnyen átalakítható érzékelővé vagy vészvilágító lámpatestté.
    • Hagyományos T8-as lámpatestek cseréje 9750 lm-ig.
    • Robusztus szerkezet IK08-as ütésállósággal.

    Alkalmazási területek
    • Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására.
    • Folyosók, lépcsőházak, pincék, alagsorok.
    • Ipari területek, raktárak.
    • Közterek.
    • Beltéri alkalmazási területek.

    Berendezés / tartozékok
    • A Plug & Upgrade nagyfrekvenciás érzékelő és vészvilágító készlet külön kapható.
    • A DP BAT CBO EL KIT csak az 1200-as, 1500-as és 1800-as verziókkal kompatibilis (a 600-as verzióval nem).
    • Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve.

    Biztonsági tudnivalók
    • A védelem típusának, az ütésállóságnak és a környezeti hőmérséklet-tartománynak az értékei az alkatrészek beépítésétől függően eltérőek lehetnek.
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • I.
    • védelmi osztályú termék.
    • A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalógus:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalógus:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854529030
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBatten-Combo
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportBatten-Combo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb
    • ETIM-kódEC000109
    • ETIM-névBatten luminaire

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText