Termékek közzététele
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
    LEDVANCE

    Downlight Slim Alu Ms


    DOWNLIGHT SLIM ALU
    Nagyon keskeny mélysugárzó lámpatest alumíniumházzal és akár 100 lm/W fényhasznosítással.

    Termékjellemzők
    • Nagyon vékony, mindössze 23 mm magas alumíniumház.

    Magas fényhasznosítás
    • akár 100 lm/W.

    Multi Lumen funkció
    • választható teljesítményfokozatok.

    Többszínű funkció
    • 3000 K és 4000 K színhőmérséklet.

    Védelem típusa
    • IP44.
    • Öt méretben kapható lámpatest különböző méretű kivágásokhoz.

    Élettartam (L70/B50)
    • 50 000 óra (hőmérséklet Ta = 40 °C).

    Termékelőnyök
    • Alacsony beépítési mélység.
    • Rendkívül sokoldalú a választható színhőmérsékleteknek és teljesítményfokozatoknak köszönhetően (több szín – több fényáramérték).
    • Nagyon homogén fényeloszlás.
    • Külső előtét 3 pólusú átmenő vezetékezéssel a rugalmasság és az egyszerű beépíthetőség érdekében.
    • Vészvilágítás a LEDVANCE Emergency Conversion Box átalakítóval lehetséges.
    • Akár 60%-os energiamegtakarítás (a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest).

    Alkalmazási területek
    • Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására.
    • Általános megvilágítás.
    • Közterek.
    • Lépcsőházak.
    • Folyosók.
    • Előcsarnokok.
    • Üzletek, üzletterek.

    Berendezés / tartozékok
    • Felületre szereléshez használható tartozékok is kaphatók.

    DOWNLIGHT SLIM ALU DALI
    Nagyon keskeny mélysugárzó lámpatest alumíniumházzal, akár 100 lm/W fényhasznosítással és DALI-2 technológiával.

    Termékjellemzők
    • Külső DALI-2 előtét a csomagban.
    • Nagyon vékony, mindössze 23 mm magas alumíniumház.

    Magas fényhasznosítás
    • akár 100 lm/W.

    Multi Lumen funkció
    • választható teljesítményfokozatok.

    Többszínű funkció
    • 3000 K és 4000 K színhőmérséklet.

    Védelem típusa
    • IP44.
    • Öt méretben kapható lámpatest különböző méretű kivágásokhoz.

    Élettartam (L70/B50)
    • 50 000 óra (hőmérséklet Ta = 40 °C).

    Termékelőnyök
    • Alacsony beépítési mélység.
    • Rendkívül sokoldalú a választható színhőmérsékleteknek és teljesítményfokozatoknak köszönhetően (több szín – több fényáramérték).
    • Nagyon homogén fényeloszlás.
    • Külső előtét 3 pólusú átmenő vezetékezéssel a rugalmasság és az egyszerű beépíthetőség érdekében.
    • Vészvilágítás a LEDVANCE Emergency Conversion Box átalakítóval lehetséges.
    • Akár 60%-os energiamegtakarítás (a kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest).

    Alkalmazási területek
    • Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására.
    • Általános megvilágítás.
    • Közterek.
    • Lépcsőházak.
    • Folyosók.
    • Előcsarnokok.
    • Üzletek, üzletterek.

    Berendezés / tartozékok
    • Felületre szereléshez használható tartozékok is kaphatók.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854441776 DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441776

        4099854441790 DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441790

          4099854441813 DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT LEDV
            • Katalógus:
            https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441813

            4099854441844 DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT LEDV
              • Katalógus:
              https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441844

              4099854441868 DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT LEDV
                • Katalógus:
                https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441868

                4099854441899 DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WTLEDV
                  • Katalógus:
                  https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441899

                  4099854441912 DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WTLEDV
                    • Katalógus:
                    https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441912

                    4099854441936 DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WTLEDV
                      • Katalógus:
                      https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441936

                      4099854441950 DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WTLEDV
                        • Katalógus:
                        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441950

                        4099854441974 DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WTLEDV
                          • Katalógus:
                          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854441974
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDownlight-Slim-Alu-Ms
    • TermékcsaládProfessional luminaires
    • TermékcsoportDownlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText