Termékek közzététele
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Fényvető lámpatest aszimmetrikus fényeloszlással, akár 150 lm/W hatásfokkal.

    Termékjellemzők
    • Akár 25 000 lm-es nagy fényáram, akár 150 lm/W maximális hatásfokkal.
    • Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez.
    • Multi Lumen funkció a fényerőszintek egyedi igényeknek megfelelő beállításához.

    Védelem típusa
    • IP66.

    Korrózióállóság C4
    • mérsékelten sós környezetben használható.
    • Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek.
    • Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal.

    Termékelőnyök
    • Optimális légcserét biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett.
    • Nagyon sokoldalú a házon található választható fényerőfokozatoknak köszönhetően (Multi Lumen) köszönhetően.
    • Robusztus tömszelence integrált vízzáró funkcióval.
    • A precíz lencsekialakításnak köszönhetően valóban egyenletes és szinte káprázás nélküli fény.

    Robusztus és időjárásálló
    • IP66 / IK08, C4 korrózióvédelem zord környezeti körülményekhez.

    Hatékony hőkezelés
    • akár 75 000 üzemóra.

    Rovarbarát
    • a 3000 K fény védi a vadon élő állatokat, megfelel a támogatási követelményeknek.
    • Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest.
    • Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve.

    Alkalmazási területek
    • Halogénizzós fényvetők helyettesítésére.
    • Kültéri használat (IP66-es védettség).
    • D-kategóriájú az EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően a (a porlerakódás miatt) tűzveszélyes kereskedelmi egységek esetében.
    • Közterek.
    • Sportlétesítmények.
    • Építési területek.
    • Parkolás.
    • Logisztikai területek, szállítási létesítmények és folyosók.

    Biztonsági tudnivalók
    • Max.
    • szélterhelési felület 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W és 160 W = 0,105 m².
    • Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • Vigyázat, áramütés veszélye!.
    • A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető.
    • Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
    • Sorkapocs nem tartozék.
    • A beszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie.
    • A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
    • I.
    • védelmi osztályú termék.
    • A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

    A garanciáért lásd a www.ledvance.com/guarantee
    webhelyetEhhez a termékcsaládhoz több változat is létezhet meghatározott tulajdonságokkal!
    Kérjük, tekintse meg a specifikáció szövegét, ahol az egyes termékek URL-jei szerepelnek.
    Egy termékcsalád idősebb generációit a https://www.ledvance.com weboldalunkon érheti el.
    Revit-fájljaink használatához Revit 2021 vagy újabb verziót kell használnia.
    Kapcsolat: bim@ledvance.com
    Specifikáció
    • Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt Revit-fájl termékcsaládra is érvényes lehet!
      További termékinformációk eléréséhez kövesse az EAN-GTIN számok mellékelt listáját.

      Termék EAN-GTIN lista:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalógus:
        https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalógus:
          https://www.ledvance.hu/shortlink/4099854721007
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloodlight-Area
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight