Termékek közzététele
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
    Legrand

    19" modular drawers

    This high density modular panel 19 inches accomodates fibre optic terminations with modularity thanks to a large choice of preterminated, spliced and copper cassettes.

    Specifikáció
      • For fibre optic splice or preterminated cassettes.
      • To equip with standard cassettes or slim cassettes.
      • Equipped with new generation soluclip system : automatic fixing without screw on enclosure or cabinet uprights (with a thickness from 1,5 to 2mm max).
      • Cassettes used in this panel can be removed individually by simply pressing the button at the front for ease of maintenance.
      • Scalability and space saving : mix fibre and copper in one U.
      • Universal mounting on cabinets with automatic earthing on unpainted uprights. Earthing connection possible with cord and screw in case of painted uprights.

      References Legrand : 031275, 032176 and 032177.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító19-modular-drawers
    • TermékcsaládModular drawers 19"
    • TermékcsoportFiber patch panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Distribution
    • IFC besorolásDistribution Element
    • ETIM-kódEC001130
    • ETIM-névPatch panel fibre optic
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 leírásFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 15 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Optical Fiber Horizontal Cabling
    • OmniClass szám23-37 11 15 15 13
    • OmniClass névFiber Adapter Panels

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország