Termékek közzététele
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Self-contained incandescent lamps luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, manual control for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with screw terminal connection Evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)258
  • Mélység (mm)70.7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Nettó tömeg (kg)841
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC kód391117
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 leírásEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 13
  • OmniClass névEmergency Lighting

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország