Termékek közzététele
PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row
Legrand

PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row

Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinet, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Cabinet 2 modules Number of rows : 1 Number of modules : 2 (+1)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-001902
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)174
  • Szélesség (mm)93
  • Mélység (mm)109
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Nettó tömeg (kg)345
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution