Termékek közzététele
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm

Altis Self assembly Metal enclosures - IP 55 according to standard EN / IEC 60529, LCIE n ° 74367-562119 - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Textured polyester coating - Excellent resistance to corrosion and chemical agents - Reversible door - 4-point automatic locking with double bar - For two-door enclosures, double-bar closing without center pillar (left door locked by 2-point center handle) - openwork bottom (cable-clamps plates to be ordered separately) - Removable back panel - Rings and lifting angles to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 600 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 67,6 kg - Numbers of doors : 1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Armoire-assemblable-Altis-P600
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)61100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution