Termékek közzététele
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 with glass door 400x300x200mm to 1000x800x300mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 with glass door 400x300x200mm to 1000x800x300mm

Atlantic metal enclosures - IP 66 according to EN / IEC 60529 standard (IP 55 for 2 door cabinet). LCIE N ° 17079010A - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x and Nema 12, 1 door, 2 doors - cULus, Bureau Véritas, TÜV approved - Attenuation EMC 20 dB (for a attenuation of 40 to 50 dB at 1 GHz, according to dimensions, please consult us) - Excellent resistance to corrosion and climatic agents - Textured polyester coating (80 μm). Hinges and shafts with high performance anti-corrosion treatment - Reversible door. Double bar lock - low perforation plate - self-centering equipment - Optional depth adjustment from above. 600 x width 600 mm - Accept all Atlantic accessories - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • RAL 7035 enclosures with glass door - Tempered tinted glass - Outside height: 400 - Outside width: 300 - External depth: 200 - Height of the look: 300 - Width of the look: 128 - Weight: 6 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Atlantic-porte-vitree
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)6021
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution