Termékek közzététele
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Specifikáció
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Cablofil-CF105
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)105
  • Mélység (mm)3000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC000047
  • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC névPower distribution units PDUs
  • UNSPSC kód39121017
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution