Termékek közzététele
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    Specifikáció
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLG-Cablofil-CF54
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000047
    • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC névPower distribution units PDUs
    • UNSPSC kód39121017
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

    Termék elérhetősége

    Európa