Termékek közzététele
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 18 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikáció
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLG-Drivia-1travee-18modules
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)376
    • Mélység (mm)166
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)11212
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEG000011
    • ETIM-névCabinet enclosures
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 31 27
    • OmniClass névPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution