Termékek közzététele
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
Specifikáció
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2052
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás