Termékek közzététele
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready to use" distribution cabinets - Removable chassis with rails symmetrical fitted - Brass bar for protective conductors fitted: 36 holes 1.5 to 10 mm² and 2 x 35 mm² holes - Capacity 24 modules per row - RAL 7035 - Supplied complete with rails and faceplates - Doors to be ordered separately - For creating assemblies certified in accordance with IEC EN 61439-1 - Removable side panels - Removable, separable top and bottom panels for inserting adjustable cable gland plate - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-XL3_160-Metal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)575
  • Mélység (mm)147
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Nettó tömeg (kg)9270
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEG000011
  • ETIM-névCabinet enclosures
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • OmniClass névPower Distribution Units
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution