Termékek közzététele
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Distribution enclosures XL³ 800 - IP 55 with door IK 08 - Metal enclosures RAL 7035,plinths RAL 7004 - Can take devices up to 630 A - Fireproof to 750°C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Can be joined horizontally - For industrial and urban indoor use - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikáció
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLG-XL3_800-Metal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)705
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Nettó tömeg (kg)28100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEG000011
    • ETIM-névCabinet enclosures
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 leírásCable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 31 27
    • OmniClass névPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution