Termékek közzététele
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    This freestanding cabinet is for data storage, server housing, infrastructural cabling and has solutions for hot/cold corridor architecture. With front and rear microperforated doors, 2 side panels, levelling feet and grounding busbar kit.

    Specifikáció
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólinkeo-dc
    • TermékcsaládLinkeo DC cabinets
    • TermékcsoportCabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG000011
    • ETIM-névCabinet enclosures