Termékek közzététele
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    Specifikáció
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówi-fi-access-point
    • TermékcsaládWi-Fi Access Point
    • TermékcsoportHome Network
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)66
    • Szélesség (mm)66
    • Mélység (mm)44
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEG000037
    • ETIM-névData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass szám23-37 13 15 29
    • OmniClass névLocal Area Network Wireless Devices

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország