Termékek közzététele
Fixa Book Case display 3 H30 back display
Lekolar

Fixa Book Case display 3 H30 back display

A good book is never out of trend. FIXA book storage include a book shelf, low book boxes and 3:1 module with book boxes in a front and a spine display design. All designed for preschool kids to pick up books from. The bookboxes also have other functions, like storage for craft or building material, the book shelf can be used to store paper or inspirational pictures, or why not let the cuddly animals sit in it and peek out? FIXA book storage is available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117340
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportBoklådor
  • Megjelenés dátuma2020-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)880
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek