Termékek közzététele
Fixa Book Display 3 H30 for wall
Lekolar

Fixa Book Display 3 H30 for wall

A good book is never out of trend. FIXA book storage include a book shelf, low book boxes and 3:1 module with book boxes in a front and a spine display design. All designed for preschool kids to pick up books from. The bookboxes also have other functions, like storage for craft or building material, the book shelf can be used to store paper or inspirational pictures, or why not let the cuddly animals sit in it and peek out? FIXA book storage is available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117342
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportBoklådor
  • Megjelenés dátuma2020-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)880
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország