Termékek közzététele
Fixa spegelgrotta krypin 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta krypin 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Opening shaped like a cave. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító117569
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportKrypin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek