Termékek közzététele
Fixa dockhus 3:2 2 dörrar
Lekolar

Fixa dockhus 3:2 2 dörrar

FIXA doll houses are readymade modules with a birch plywood base, partially movable shelfs and partitions. The doors are available in 16 different colors. Make the interior extra exciting by putting up small mirrors or decorating the inside with beautifully patterned paper or children’s drawings. An extra exciting element can be to let the children peek in through the windows and try to figure out what is inside. Maybe they can illuminate the inside with a flashlight? Or you can illuminate the shelves inside with LED light loops.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító120142
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportDockhus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)790
  • Szélesség (mm)880
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország