Termékek közzététele
Fixa utklädningsvagn 3:3 D60
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:3 D60

Dressing trolley with small storage compartments. Finished module in 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. This is the bigger of the two we offer in our Fixa play series. Nice small hooks along the inside and also at the top, suspension for hanger. Wheels with locks require assembly. Small storage compartments at the bottom of the storage. Mirror in acrylic on the outside of both sides. Dimensions: W88xD46 / 60xH127 cm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító124468
  • TermékcsaládFixa Play
  • TermékcsoportLekmöbel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Európa