Termékek közzététele
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 180x70 H70 cm

    Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Tabletop of compact laminate in five different colors.
    Specifikáció
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító129467
    • TermékcsaládRörvik
    • TermékcsoportOutdoor Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)700
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország