Termékek közzététele
Rörvik picknickbord furu 160x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 160x70 H55 cm

Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Table top in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Specifikáció
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító129682
  • TermékcsaládRörvik
  • TermékcsoportOutdoor Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)700
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország