Termékek közzététele
Klädskåp Novis sluttande tak 2:4 B120
Lekolar

Klädskåp Novis sluttande tak 2:4 B120

Clothes locker with fully welded frame. Available with metal or laminate door, flat or sloping roof. The metal door is equipped with a steel door stop and recessed reinforcement around the lock hole. Laminate door recessed into a steel frame fitted with a steel door stop. Doors can be opened 90 degrees. Interior: Shelf and clothes rail with two anchor hooks (cabinets with 3 and 4 doors in height are without interior). Smooth floor surface without threshold. Ventilation through holes in roof/bottom plate. The cabinets are tested and approved according to EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 and EN16122:2012/AC:2015.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító138860
  • TermékcsaládNovis lockers
  • TermékcsoportNovis lockers
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2023-08-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország