Termékek közzététele
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

A solid lekspis with different functions hob with 3 plates, oven, movable knob with clear graduations hatch and pull-out plate. High legs that simplifies cleaning. Made of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied fully assembled. Dimensions: 40x37x55 cm. & Nbsp; From 2 years.
Specifikáció
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18302
  • TermékcsaládLekolar
  • TermékcsoportPlay furniture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)370
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország