Termékek közzététele
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk

    Flexi series is directly developed for preschool and school activities, and are manufactured in 18mm birch plywood. Flexi is available in both wall-mounted model and as an independent on the floor. Floor model can be had sided with wheels. Rack of tubes that lets through dirt from shoes and boots. Double Hook for clothes / väskkrok in each compartment. Gaps top and bottom can be set to different colors. Flexi is available in 3 widths standard with inner dimension 22 cm, 25 cm or 28 cm. Up to 5 compartments can be assembled. Flexi Series can also project adapted dimensions in terms of both breadth and height - please contact our customer service for more information. Height: 143 cm. Depth 24 cm, the bench 44 cm. Distance from the coat hook to the shoe rack: 100 cm. Wall mounted with bench. Internally size per site 28 cm. Swan label, license number 5031 0099th
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33387
    • TermékcsaládFlexi
    • TermékcsoportKlädfack
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-10-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1430
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók