Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lekolar/products/31c301f7-ea81-4101-abd5-b9673f854a53
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Szófák
Seat bench Rondo HT curved 200x50 cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Lekolar
Követés
Seat bench Rondo HT curved 200x50 cm
The radius is 2 m, i.e. ⌀ 4 m when assembling 4 benches. Bench covered with high-pressure laminate. Stand silver lacquered 9006. Seat height 44 cm.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
35883
Termékcsalád
Rondo
Termékcsoport
Seat bench
Megjelenés dátuma
2020-12-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
440
Szélesség (mm)
2000
Mélység (mm)
500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.lekolar.se/sortiment/mobler-inredning/entre-kapprum/sittbank/sittbank-rondo-ht-svangd-200x50-cm/
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Szófák
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-1
4.4
(
83
)
Letöltés
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
170
)
Letöltés
Rubelli
PALAZZO SOFA
4.4
(
70
)
Letöltés
COR Sitzmöbel
Jalis Sofa
4.1
(
35
)
Letöltés
COR Sitzmöbel
Siwa
4.3
(
21
)
Letöltés
COR Sitzmöbel
Mell Sofa
4.4
(
39
)
Letöltés