Termékek közzététele
Fixa bench
Lekolar

Fixa bench

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Fixa bench is part of our storage serie Fixa. There you can build and match with all colors we offer. The bench is now available plywood and durable high-pressure laminate. Color-coordinated with the rest of our range. Everything to fit into any space. Buy the cushion that provides that extra comfort. 3 pieces of tray are perfect under the bench. The tray comes in many colors, choose between plywood or plywood with plexi.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító38486_bench
  • TermékcsaládFixa
  • TermékcsoportBench
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)1460
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa