Termékek közzététele
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39560
  • TermékcsaládTrolla
  • TermékcsoportSofa
  • Megjelenés dátuma2020-12-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1720
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország

Hasonló termékek