Termékek közzététele
Matte adjustable small seat white frame
Lekolar

Matte adjustable small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80374
  • TermékcsaládMatte
  • TermékcsoportChair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)387
  • Mélység (mm)579
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)4.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország