Termékek közzététele
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Divided into 10 equally sized trays, all doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80562
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa