Termékek közzététele
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 30 boxes, all the doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80570
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország