Termékek közzététele
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white

    Material cabinet for haberdashery with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 25 compartments and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80618
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56