Termékek közzététele
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch

    Material cabinet for wood and metal craft with frame in direct laminate. Front is available in 10 different variants of either direct laminate or laminate. Frame is available in 3 different designs. Decorated with 12 drawers, tool plate with fixings and 2 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80620
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa