Termékek közzététele
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 3 shelves and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80626
    • TermékcsaládNorden
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56